2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 3240901

Tabelle aufklappen
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Internationale Artikelnummer
INTNO
Gesamtlänge
BAB146 [mm]
Gesamthöhe
BAB707 [mm]
Schutzart (IP)
BAG975
1
3240901
WP-G HF IP66 M40 BK
Verschraubung
Verschraubung, Material: PA 6, Schutzart: IP66, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
10
4046356710084
53.500
53.500
IP66
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer3240901
KurztextWP-G HF IP66 M40 BK
Letzte Änderung24.01.2025 18:35:29
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-43-03-11 Verschraubung für Kunststoff-Schutzschlauch (Elektro)

ECLASS 13.0

27-43-03-11 Verschraubung für Kunststoff-Schutzschlauch (Elektro)
M40x1,5M40x1.5
Polyamid (PA)聚酰胺(PA)
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
schwarz黑色
Verschraubung螺纹接合
schrauben螺钉
IP66IP66
rund

ETIM 10.0

EC001178 Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung

ETIM 9.0

EC001178 Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung