Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eureka Lighting
Innenbereich
Oberfläche der Decke
TANGRAM - WESENTLICH
4280
Eureka Lighting
Innenbereich
Oberfläche der Decke
TANGRAM - WESENTLICH
4280
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D3ZQ0OYPQ
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Marke
BRAND
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Farbfilter
COLOR_FILTER
Versatz des Steckers
CONNECTOR_OFFSET
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Designoption
DESIGN_OPTION
Farbtemperaturverschiebung der Dimmlampe
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
Gastgeber
HOST
Host-Dicke
HOST_THICKNESS
1
D3ZQ0OYPQ
0
Eureka Beleuchtung
1
1
16777215
0.500
0
0
3
-1
0
5
1
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Eureka Lighting
- 4280
Bestellnummer
D3ZQ0OYPQ
Letzte Änderung
03.09.2024 14:44:35
Einheit
Schlagworte
TANGRAM
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
D3ZQ0OYPQ