2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

759282

Tabelle aufklappen
DE
1/5
LKDB-PUA 100G
LKDB_PUA_100G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
759282
LKDB-PUA 100G
4047526118969
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
100
Gleitlager
110
110
121
0.369
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Doppel-Lenkrolle
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer759282
KurztextLKDB-PUA 100G
LangtextKunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

Gehäuse: Serie LKDB

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
  • Farbe schwarz RAL 9005

Rad: Serie PUA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.
Letzte Änderung22.05.2025 14:27:17
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer759282
GTIN-Code4047526118969
Description longKunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

Gehäuse: Serie LKDB

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
  • Farbe schwarz RAL 9005

Rad: Serie PUA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.
Description shortLKDB-PUA 100G
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften