Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eisele
Anschlüsse
Stecker
Winkel-Form
841 - Winkelstecker
Eisele
Anschlüsse
Stecker
Winkel-Form
841 - Winkelstecker
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841-0606
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikel-Nr.
PARTNR
Durchmesser Stecker AD
AD [mm]
für Schlauch OD
OD [mm [INCH]]
Länge L1
L1 [mm]
Länge L2
L2 [mm]
Länge L3
L3 [mm]
Länge L4
L4 [mm]
Durchmesser D1
D1 [mm]
Länge t
T [mm]
Nennweite
NW [mm]
1
2
3
4
5
6
841-0202
4
4 (5/32″)
27.5
10.0
17.5
22.0
8.6
13.5
2.0
841-0404
6
6
32.0
10.0
21.5
27.0
11.4
17.0
4.0
841-0606
8
8 (5/16″)
38.0
12.3
24.5
31.5
14.6
18.7
6.0
841-0808
10
10
43.5
14.5
27.7
35.7
16.6
21.0
7.8
841-0909
12
12
52.5
26.5
34.5
44.5
19.9
26.0
9.0
841-1111
14
14
57.5
29.5
37.5
48.5
21.9
28.0
11.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Eisele
- 841
Bestellnummer
841-0606
Kurztext
Winkelstecker
Letzte Änderung
29.10.2024 11:55:22
Einheit
Schlagworte
Anschlüsse
Eisele
Stecker
Winkelstecker
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Druckmedium
Druckluft
RoHs Konformität
konform
ECLASS 13.0
51-07-02-01 Leitungsverbindung mit Steckanschluss (Pneumatik)
Druckmedium
Druckluft
RoHs Konformität
konform