Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Kunststoff-Rollen
844239 - LKDB-PUA 100G-P23
Blickle
Kunststoff-Rollen
844239 - LKDB-PUA 100G-P23
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
844239
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LKDB-PUA 100G-P23
LKDB_PUA_100G_P23
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
844239
LKDB-PUA 100G-P23
4047526123857
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
100
Gleitlager
110
110
123
60 x 60
0.453
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 844239
Bestellnummer
844239
Kurztext
LKDB-PUA 100G-P23
Letzte Änderung
22.05.2025 14:27:19
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften