2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

935690

Tabelle aufklappen
DE
1/5
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ZA51
LKDGH_PATH_125K_RIFI_ZA51
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
935690
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ZA51
4047526363611
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
125
Kugellager
125
125
135
0.785
Polyurethan
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer935690
KurztextLKDGH-PATH 125K-RIFI-ZA51
LangtextKunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, in Sonderbauhöhe, Farbe silbergrau, mit Zapfen, mit Rad- und Richtungsfeststeller, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

Gehäuse: Serie LKDGH

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • zwei beidseitig abgedichtete Rillenkugellager im Drehkranz
  • galvanisch verzinkter, blau passivierter Stahl-Einsteckzapfen (Cr6-frei), verschraubt und gesichert
  • Farbe silbergrau RAL 7001
  • modernes, formschönes Design
  • in Sonderbauhöhe

Rad: Serie PATH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Montagehinweis: Die Montage der Rolle an der Anwendung muss bei betätigter Richtungsfeststellung zur Fahrtrichtung erfolgen. Somit wird sichergestellt, dass der Richtungsfesteller nur zur Fahrtrichtung einrastet
Letzte Änderung22.05.2025 14:27:58
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer935690
GTIN-Code4047526363611
Description longKunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, in Sonderbauhöhe, Farbe silbergrau, mit Zapfen, mit Rad- und Richtungsfeststeller, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

Gehäuse: Serie LKDGH

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • zwei beidseitig abgedichtete Rillenkugellager im Drehkranz
  • galvanisch verzinkter, blau passivierter Stahl-Einsteckzapfen (Cr6-frei), verschraubt und gesichert
  • Farbe silbergrau RAL 7001
  • modernes, formschönes Design
  • in Sonderbauhöhe

Rad: Serie PATH

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Montagehinweis: Die Montage der Rolle an der Anwendung muss bei betätigter Richtungsfeststellung zur Fahrtrichtung erfolgen. Somit wird sichergestellt, dass der Richtungsfesteller nur zur Fahrtrichtung einrastet
Description shortLKDGH-PATH 125K-RIFI-ZA51
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-05-01 Designrolle