Kinkan ist ein leistungsfähiges und mit umfangreichen Schnittstellen ausgestattetes Wi-Fi-Modul in einem kleinen Formfaktor.
2.4GHz
22 dBm
32 MB Flash und 128 MB RAM
Kinkan verfügt über umfangreiche Schnittstellen und eine robuste 1-GHz-CPU auf Basis eines MIPS-24Kc-Kerns. Die Abmessungen des Moduls betragen 19,5 mm x 26,7 mm. Die Rückseite des Moduls ist frei von Komponenten und das Modul ist in LGA-Form (Land Grid Array) für kompakte Oberflächenmontage-Designs implementiert. Eingebautes 128MB RAM und 32MB FLASH ermöglichen die komfortable Ausführung von Embedded Linux Anwendungen unter OpenWRT. Kinkan unterstützt GPIO, I2C, SPI, UART, I2S, PCM/SLIC, USB 2.0 Host, PCIe, MDIO, PWM, RGMII, 100BaseT PHY, SDXC SD Card, eMMC Modul, SPI und paralleles NAND und kann von SD Card, eMMC Modul, eingebautem NOR, externem SPI und parallelem NAND FLASH booten. Die hohe Leistung wirkt sich nicht auf den niedrigen Stromverbrauch aus. Bei der Belastung der LAN- und WLAN-Schnittstellen verbraucht er bis zu 4 W Strom.