Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A-N-D
PIPELINE-SERIE
ROHRLEITUNG DECKE WAND
ROHRLEITUNG CM5 CW
A-N-D
PIPELINE-SERIE
ROHRLEITUNG DECKE WAND
ROHRLEITUNG CM5 CW
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L99762M0Z
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
0-10
VAR0_10
120v
VAR120V
230v
VAR230V
277v
VAR277V
kann Bewehrungsstahl aufnehmen
CAN_HOST_REBAR
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
dali
DALI
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Designoption
DESIGN_OPTION
Designer
DESIGNER
Gastgeber
HOST
Beibehaltung der Ausrichtung der Beschriftung
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
Hersteller
MANUFACTURER
Masseneinheit
MASSUNIT
Material (Aluminium)
MATERIAL__ALUMINUM_
1
2
3
4
5
PEGRTGUNU
1
1
0
0
0
0
0
0
121.920
-1
Caine Heintzman
5
0
ANDLight
1
0
L99762M0Z
1
1
0
0
0
0
0
0
121.920
-1
Caine Heintzman
5
0
ANDLight
1
1
N551XBOKS
1
1
0
0
0
0
0
0
121.920
-1
Caine Heintzman
5
0
ANDLight
1
0
FAUIRA9QF
1
1
0
0
0
0
0
0
121.920
-1
Caine Heintzman
5
0
ANDLight
1
0
GCXGVLU6B
1
1
0
0
0
0
0
0
121.920
-1
Caine Heintzman
5
0
ANDLight
1
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A-N-D
- ROHRLEITUNG CM5 CW
Bestellnummer
L99762M0Z
Letzte Änderung
04.07.2024 13:03:30
Einheit
Schlagworte
Rohrleitung
WAND
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften