2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3PMW5IWRY

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zugänglichkeitsleistung
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
Anlagentyp
ASSETTYPE
Barcode
BARCODE
Kategorie
CATEGORY
codeperformance
CODEPERFORMANCE
Farbe
COLOR
Inhaltsstoffe
CONSTITUENTS
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MP098EWPP
k.A.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_21_60:Bürotische
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
SM26(1)
WDDWADKCQ
k.A.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_21_60:Bürotische
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
SM26
I3W6INFO2
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
Einzelner Ecksitz
110CAO4D1
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
Einzelner Ecksitz R/H mit hoher Rückenlehne
OP6OLNJ2J
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
Einzelner Ecksitz L/H mit hoher Rückenlehne
D0S51AS6A
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
2-Sitzer mit hoher Rückenlehne und linkem Arm
GFHLRDBUX
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
2-Sitzer mit hoher Rückenlehne und rechtem Arm
MZ0JUDA9L
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
2-Sitzer mit Rückenlehne und rechtem Arm
D0FUXDPLS
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
2-Sitzer mit Rückenlehne und linkem Arm
TNB8B7RCV
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
2 Sitzer ohne Rückenlehne
3PMW5IWRY
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
1 Sitzer ohne Rückenlehne
6WSYUVM5L
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
2 Sitzer mit hoher Rückenlehne
88QS5PG2S
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
3 Sitzer ohne Rückenlehne
U3AKGR6PZ
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
1 Sitzer mit hoher Rückenlehne
MO519OUJC
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
3 Sitzer mit Rückenlehne
R7M76Y9R4
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
2 Sitzer mit Rückenlehne
0BMBEE2JO
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
3-Sitzer mit hoher Rückenlehne
BNVIK0G8E
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
1 Sitzer mit Rückenlehne
UMQTRVWWI
Gewichtsgrenze: 160 kg pro Sitz.
1
k.A.
Beweglich
k.A.
Pr_40_50_12_57:Bürostühle
ISO9001:2015
Definiert durch das angegebene Material
k.A.
0
0
0
800-mm-Verbindungswand mit 2 Bullaugen
Komprimierte Darstellung anzeigen (39 Produkte)
Bestellnummer3PMW5IWRY
Letzte Änderung24.12.2024 07:09:20
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer3PMW5IWRY