Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Artweger
Move
rahmenlos
2-teilige Schiebetür in Nische
Artweger
Move
rahmenlos
2-teilige Schiebetür in Nische
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MR51/B9/MH/EK/C/S/2000/1000/N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Artikel
AR
Wannenmaß
WM
Wanneneinbaumaß
WNB [mm]
Breite Einstieg
BE [mm]
Breite Fixteil
F [mm]
Montagemaß
X [mm]
Profilfarbe
P
Glas
G
Artclear Glas
C
Soft open/close
S
Türstellung
T
Schwallleiste
SW
Fixteil
FT
Serie / Sonder
SM
Maß Links
ML
1
MR51/B9/MH/EK/C/S/2000/1000/N
2-teilige Schiebetür in Nische
1000 - 1200
1000
453
472
529
Echtglas hell
JA
JA
Geschlossen
JA
Links
Serie
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Artweger
- 2-teilige Schiebetür in Nische
Letzte Änderung
19.12.2025 12:21:46
Einheit
Schlagworte
Nische
Schiebetür
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_SHOWER_TUBS_SYSTEMS Duschen / Wandsysteme
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
OmniClass 2006
23-45_05_14_21_11 23-45 05 14 21 11 Bath/Shower Units
OmniClass
23-31 15 11 23-31 15 11 - Bath Shower Units
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Uniclass2015
40_20_06_02 40 20 06 02 - Accessible baths