Über das SmartMenu konfigurierbar, können Sie eine 3-Positionen-Bedienung einstellen. Zum Beispiel können Sie eine offene, eine geschlossene und eine mittlere Position einstellen. Oder Sie können 0-90-180 Grad für ein 3-Wege-Ventil einstellen.
Alle unsere Aktuatoren haben eine Rückmeldung zum Öffnen und Schließen. Bei einem Basic-Antrieb erfolgt dies über mechanische Schalter. Bei unserer Smart-Serie wird dies über elektronische Relais erreicht. Beachten Sie, dass unsere modulierenden Stellantriebe keine Endlagenrückmeldung haben, sondern einen modulierenden Ausgang, z.B. 4-20ma Eingang + Ausgang.
Geschlossen bei Stromausfall. Der interne Superkondensator wird aufgeladen, während die Spannung anliegt; wird er entfernt, schließt der Kondensator den Antrieb. Auch als Fail-Open-Variante erhältlich
Schnelle Öffnungs- und Schließzeit verfügbar, standardmäßig ist die Laufzeit typischerweise 50% kürzer als die Standardlaufzeit. Für die Serien 10, 20 und 50Nm ist bei Verwendung eines 24VDC-Motors 1 Sekunde verfügbar.
Über unser SmartMenu verfügen unsere intelligenten Stellantriebe standardmäßig über eine lokale Steuerung. Ein passwortgeschütztes Menü ermöglicht es dem Benutzer, den Antrieb über die Drucktasten auf dem Bildschirm des Antriebs zu öffnen oder zu schließen. Dies ist eine elektronische manuelle Überbrückung, wenn der Strom eingeschaltet ist.
Alle Stellantriebe verfügen standardmäßig über eine manuelle Überbrückung. Jeder Stellantrieb wird mit einem Inbusschlüssel geliefert, der verwendet werden kann, wenn die Stromversorgung NICHT eingeschaltet ist. Sie müssen die Stromversorgung unterbrechen, um die mechanische Handbetätigung zu verwenden. Für die Smart-Serie gibt es auch eine Handnotbetätigung für die lokale Steuerung.
Modbus RS485/RTU und CANBus sind als Standard verfügbar, um den Antrieb an ein BUS-System anzuschließen. Über das BUS-Kommunikationsprotokoll können Sie die Antriebsposition, eventuelle Fehler und mehr auslesen. Auf Anfrage können wir auch Modbus TCP/IP anbieten. Andere Protokolle werden folgen.