Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
B.PRO
COOK klassisch
574405_BLANCOCOOKclassic31BHG_EN
B.PRO
COOK klassisch
574405_BLANCOCOOKclassic31BHG_EN
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON48PS8KA
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zubehör
ACCESSORY
Scheinleistung
APPARENT_POWER
barcode
BARCODE
Kategorie
CATEGORY
ce-geprüft
CE_APPROVED
Anschlussstecker
CONN_PLUG
kosten
COST
zyklus
CYCLE
standard höhe
DEFAULT_ELEVATION
tatsächliche Tiefe
DEPTH_ACTUAL
Beschreibung
DESCRIPTION
elektrischer Anschluss Anschlusshöhe
ELEC_CONN_CONNECTION_HEIGHT
elec conn ri höhe
ELEC_CONN_RI_HEIGHT
elektrische Leistung
ELECTRIC_POWER
etl zugelassen
ETL_APPROVED
Bodenaufbauhöhe
FLOORCONSTRUCTION_HEIGHT
1
ON48PS8KA
0
0
0
Spezialität Ausrüstung
1
32 A CEE-Stecker
14666
50
0
756
Mobile Kochstation für 3 BLANCO COOK Auftischgeräte mit herausnehmbarem Geräteeinlegeboden, mit Beleuchtung, geschlossenem Hustenschutz und Reling
0
0
20800
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
B.PRO
- 574405_BLANCOCOOKclassic31BHG_EN
Bestellnummer
ON48PS8KA
Letzte Änderung
01.10.2025 10:09:07
Einheit
Schlagworte
COOK
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
ON48PS8KA