2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MAS96L1EXT

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
absorbierte Leistung (w)
ABSORBED_POWER__W_
Hilfsmittel
AUXILIARY
Brennertyp und Brennerdeckel
BURNERS_TYPE_AND_CAPS
durchgehende Gitterroste
CONTINOUS_GRATING
Kochmodi
COOKING_MODES
Kochzonen
COOKING_ZONES
Doppelwok
DUAL_WOK
Flammenausfallvorrichtung
FLAME_FAILURE_DEVICE
Grilluntersetzer für Tablett
GRILL_TRIVET_FOR_TRAY
Zündung
IGNITION
1
MAS96L1EXT
3500 W
0,48 kW - 1 kW (1)
Messing
ja
Backen / Unten backen / Umluft / Umluftbacken / Umluftgrill / Auftauen / Schnelles Vorheizen / Grill / Ofen / Licht / Pizza / Oben backen
6
0,48 kW - 5 kW
ja
ja
ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerMAS96L1EXT
Letzte Änderung03.12.2024 11:03:56
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften