Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Beta-Calco
SPECTIVE PD
AnhängerPerspektive
Beta-Calco
SPECTIVE PD
AnhängerPerspektive
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SLBGZCY7M
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
zusätzliche Lichtquelle
ADDITIONAL_LIGHT_SOURCE
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Scheinlast Phase 1
APPARENT_LOAD_PHASE_1
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Farbfilter
COLOR_FILTER
Anschlussleistung direkt
CONNECTED_LOAD_DIRECT
Anschlussleistung indirekt
CONNECTED_LOAD_INDIRECT
Anschlussleistung indirekte Bedingung
CONNECTED_LOAD_INDIRECT_CONDITION
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
2
3
SLBGZCY7M
0
0
8.000
D5020200
0
0
16777215
2.000
1.550
0
0
0
K4XFM0NQ2
0
0
16.320
D5020200
0
0
16777215
4.080
1.550
0
0
0
N67QZQWJV
0
0
25.120
D5020200
0
0
16777215
6.280
1.550
0
0
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Beta-Calco
- AnhängerPerspektive
Bestellnummer
SLBGZCY7M
Letzte Änderung
23.09.2024 07:43:02
Einheit
Schlagworte
AnhängerPerspektive
SPECTIVE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften