2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BWR1387

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Bezeichnung
NAME
Abmessungen der Leiterplatte
CIRCUIT_BOARD_DIMENSIONS
Eingänge digital
INPUTS_DIGITAL
Ausgänge digital
OUTPUTS_DIGITAL
Eingangsspannung (Sensorversorgung)
INPUT_VOLTAGE__SENSOR_SUPPLY_
Ausgangsspannung (Aktuatorversorgung)
OUTPUT_VOLTAGE__ACTUATOR_SUPPLY_
PCB-Anschluss
PCB_CONNECTION
Beschichtung
COATING
ASi-Anschluss
ASI_CONNECTION
ASi-Adresse
ASI_ADDRESS
1
BWR1387
BWR1387
73 mm x 37,5 mm
4
3 x elektronisch
aus ASi
aus ASi
Schraubklemmen
keine
Schraubklemmen
1 AB-Adresse
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerBWR1387
Letzte Änderung20.05.2025 11:15:40
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften