Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BJ-Gear
Lager
2-Schrauben-Flanschlager
F2-Lager
NG35F20
BJ-Gear
Lager
2-Schrauben-Flanschlager
F2-Lager
NG35F20
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NG35F20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Schmiernippel
GREASE_NIPPLE
Abstand der Bohrung (mm)
HOLE_DISTANCE__MM_
Größe der Welle (mm)
SHAFT_SIZE__MM_
Abdeckung
COVER
Dichtung
SEALING
Material des Lagers
BEARING_MATERIAL
Modell
MODEL
Montage
MOUNTING
Gehäuse-Typ
HOUSING_TYPE
Material des Hauses
HOUSE_MATERIAL
IP-Klassifizierung
IP_CLASSIFICATION
HS-Code
HS_CODE
1
NG35F20
NG35F20
Gerade
130
Ø35
Geschlossen
Nitrilkautschuk (NBR)
Rostfreier Stahl
F2
Exzenter
2-Schrauben-Flanschlager
Polyurethan
SCHUTZART 66/67
84832000.000000
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
BJ-Gear
- NG35F20
Bestellnummer
NG35F20
Letzte Änderung
10.11.2025 07:01:53
Einheit
Schlagworte
Lager
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften