2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NVIK0G8EU

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zertifizierungen Qualifikationen
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
Verbindungen
CONNECTIONS
Bauphysik
CONSTRUCTION_PHYSICAL
Kontrolle
CONTROL
dynamische Effekte
DYNAMIC_EFFECTS
elektrisch
ELECTRICAL
optisch
OPTICAL
1
NVIK0G8EU
CE, MET, FCC IP-Schutzart IP65, vorübergehender Nasseinsatz im Freien, mit Druckausgleichsventil M12 GORE Temperatur (Umgebung) -4 °F bis 113 °F (-20 °C bis 45 °C)
Stromanschluss Blankes Ende an Seetronic Powerkon IP65 Stromeingang Seetronic Powerkon IP65 Stromausgang Seetronic Powerkon IP65 Datenanschlüsse 5-polige IP-zertifizierte, Seetronic IP-zertifizierte RJ45-Stecker inout Kabellänge (Strom) 5 ft (1,5 m)
Abmessungen 19,69 x 5,47 x 10,75 Zoll (500 x 139 x 273 mm) Gewicht 11,5 kg (25,2 lb) Außenfarbe Schwarz Gehäusematerial Aluminiumlegierung, Aluminiumdruckguss, hochschlagfestes flammhemmendes Polymer
Steuerungsprotokoll Art-Net, Kling-Net, DMX, sACN, RDM DMX-Kanäle (Single Mode) 19, 51, 89 oder 105, (Dual Mode LED) 24,32,64, (Dual Mode Movement) 25,19,7) Art-Net-Kanäle (Single Mode) 19, 51, 89 oder 105, (Dual Mode LED) 24,32,64, (Dual Mode Movement) 25,19,7) ModesPersonalities 10 Persönlichkeiten (Single Mode) 19, 51, 89 oder 105, (Dual Mode LED) 24,32,64, (Dual Mode Movement) 25,19,7)
Neigung 200° Neigungsbereiche 60°, 180°, 200° Neigung Dimmer Elektronischer ShutterStrobe Elektronischer Zoom Motorisierte Strobe Rate 0 bis 20 Hz Dimmmodi 2 Dimmkurven 4
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC, 5060 Hz (Auto-Ranging) Power Linking 3 Geräte bei 120 V, 5 Geräte bei 208 V, 6 Geräte bei 230 V Leistung und Strom 422 W, 3,497 A bei 120 V, 60 Hz Leistung und Strom 409 W, 2,013 A bei 208 V, 60 Hz Leistung und Strom 407 W, 1,830 A bei 230 V, 50 Hz
Lichtquelle 8 LEDs (vierfarbig RGBW) 45 W, (3,0 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung. Farbtemperatur 6121 K (kalibriertes Weiß) CRI 64 Abstrahlwinkel 3,5° bis 30,8° Abstrahlwinkel Einzelzelle 4° bis 29,9° Abstrahlwinkel 5,2° bis 42,7° Abstrahlwinkel Einzelzelle 5,4° bis 42,3° Cutoff-Winkel 8,5° bis 47,3° Cutoff-Winkel Einzelzelle 6.1° bis 45,5° Zoombereich 3,6° bis 47,3° Zoombereich Einzelzelle 4° bis 45,5° Lumen 3.503 Beleuchtungsstärke (3,6°) 12.109 Lux @ 5 m Beleuchtungsstärke (47,3°) 563 Lux @ 5 m Wählbare PWM 600 Hz, 1.200 Hz, 2.000 Hz, 4.000 Hz, 6.000 Hz, 15.000 Hz
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerNVIK0G8EU
Letzte Änderung07.01.2025 09:23:54
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften