2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0ASK2AULV

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Zertifizierungen Qualifikationen
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
Verbindungen
CONNECTIONS
Bauphysik
CONSTRUCTION_PHYSICAL
Kontrolle
CONTROL
dynamische Effekte
DYNAMIC_EFFECTS
elektrisch
ELECTRICAL
optisch
OPTICAL
1
0ASK2AULV
CE, MET, FCC, ETL, cULus IP Schutzart IP65, nass im Freien, mit Druckausgleichsventil M12 GORE Temperatur (Umgebung) -4 °F bis 113 °F (-20 °C bis 45 °C)
Stromanschluss Edison-Stecker (lokal) an Seetronic Powerkon IP65 Stromeingang Seetronic Powerkon IP65 Stromausgang Seetronic Powerkon IP65 Datenanschlüsse 5-poliger Seetronic IP65 XLR oder Seetronic IP65 etherCON Kabellänge (Strom) 1,5 m (5 ft) Software Update USB-C
Abmessungen 19,13 x 7,45 x 10,37 Zoll (486 x 189,3 x 263,5 mm) Gewicht 9,4 kg (20,6 lb) Außenfarbe Schwarz Gehäusematerial Aluminiumlegierung
Steuerungsprotokoll Art-Net, sACN, DMX, RDM ModiPersönlichkeiten 10 Persönlichkeiten (1ch, 3ch, 5ch, 7ch, 10ch, 12ch1, 12ch2 13ch, 16ch, HSV)
Dimmer Electronic ShutterStrobe Electronic Strobe Rate 0 bis 30 Hz Standalone Color Mixing Yes Color Temperature Presets Yes Dim Modes 4 Dim Curves 4 Built-in Automated Programs Yes
Eingangsspannung 100 bis 240 VAC, 5060 Hz (Auto-Ranging) Power Linking 2 Geräte bei 120 V; 4 Geräte bei 208 V; 4 Geräte bei 230 V Leistung und Strom 600 W, 5.000 A bei 120 V, 60 Hz Leistung und Strom 583 W, 2.780 A bei 208 V, 60 Hz Leistung und Strom 581 W, 2.491 A bei 230 V, 50 Hz
Lichtquelle 134 LEDs (56 vierfarbige RGBA, 78 WW) 2,7 bis 4,32 W, (871 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung. Farbtemperatur (Bereich) 2800 bis 6500 K Farbtemperatur (voll) 6528 K CRI 94,4 CRI (@3200K) 94,4 Abstrahlwinkel 59,1° Abstrahlwinkel 102,1° Lumen 25.917 Beleuchtungsstärke (gesamt) 979 Lux @ 5 m Wählbare PWM 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25.000 Hz
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer0ASK2AULV
Letzte Änderung07.01.2025 09:23:55
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften