Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ETIM 9.0
EG000019 - Relais
EC002580 - Durchflussüberwachungsgerät
OPA..
ETIM 9.0
EG000019 - Relais
EC002580 - Durchflussüberwachungsgerät
OPA..
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QPA2080 Raumfühler CO2 / T passiv(0)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
1/5
Herstellername
SA010ID04
Vorschau
PREVIEW
Detaillierungsgrad
LODLEVEL
Product description
SA700ID04
Warenhauptgruppe
SA110ID05
Einsatzbereich der Sensoren
SA100ID04
Bus Protokoll
BUSPROTOKOLL
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
SA700ID06
SA700ID18
Schutzart (IP), Auswerteelektronik
SA700ID19
Montagearten der Sensoren
SA300ID03
Einbaulage
SA350ID03
SA400ID03
1
2
3
4
5
6
7
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Niedrig
QPA2000 CO2-Fühler Raum 0-10V
QPA2000
Raumautomation
50.00
IP30
0.000
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Niedrig
QPA1000 Raumfühler VOC
QPA1000
Raumautomation
50.00
IP30
0.000
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Niedrig
QPA2080 Raumfühler CO2 / T passiv
QPA2080
Raumautomation
50.00
IP30
sonstige produktspezifische Ausführungen
0.000
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Niedrig
QPA2002D CO2/VOC-Fühler Raum 0-10V
QPA2002D
Raumautomation
50.00
IP30
0.000
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Niedrig
QPA2002 CO2/VOC-Fühler Raum 0-10V
QPA2002
Raumautomation
50.00
IP30
0.000
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Niedrig
QPA2060 CO2/Temp.-Fühler Raum
QPA2060
Raumautomation
50.00
IP30
0.000
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Niedrig
QPA84 Luftqualitätsregler
QPA84
Raumautomation
IP30
0.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ETIM 9.0
- OPA..
Bestellnummer
S55720-S121
Letzte Änderung
20.11.2025 19:00:30
Einheit
Klassifikationen
Nach Kategorien
Electronics Elektronik
Heating_Engineering Heizungstechnik
Pneumatics Pneumatik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-37-18-15 Durchflussüberwachungsgerät
22-36-90-90 Sanitärtechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
22-36-90-90 Sanitärtechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
22-36-90-90 Sanitärtechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
22-36-90-90 Sanitärtechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
22-36-90-90 Sanitärtechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
22-36-90-90 Sanitärtechnik (Sonstige, nicht spezifiziert)
ETIM 10.0
EC002580 Durchflussüberwachungsgerät
EC004240 Sensor (HVAC)
EC004240 Sensor (HVAC)
EC004240 Sensor (HVAC)
EC004240 Sensor (HVAC)
EC004240 Sensor (HVAC)
EC004240 Sensor (HVAC)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_CommunicationDevices
Family mechanical part type
JunctionBox