1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31297000

Tabelle aufklappen
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Bezeichnung
BE
Produktfamilie
POF
Bezeichnung lang
BEL
Typ Nummer
TYPE
Verpackungseinh.
QNT
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
D [mm]
Gewicht
MASS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
31295
Halter für zylindrische Sicherungen
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, Class CC / 1P, 30 A / 600 V, für DIN Tragschiene
AESCC
12
18
81
58
0.055
31296
Halter für zylindrische Sicherungen
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, Class CC / 2P, 30 A / 600 V, für DIN Tragschiene
AESCC
6
36
81
58
0.113
31297
Halter für zylindrische Sicherungen
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, Class CC / 3P, 30 A / 600 V, für DIN Tragschiene
AESCC
4
54
81
58
0.170
31298
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED, Class CC / 1P, 30 A / 600 V, optische Anzeige einer ausgelösten Sicherung, für DIN Tragschiene
AESCC
12
18
81
58
0.062
31299
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED, Class CC / 2P, 30 A / 600 V, optische Anzeige einer ausgelösten Sicherung, für DIN Tragschiene
AESCC
6
36
81
58
0.123
31300
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED, Class CC / 3P, 30 A / 600 V, optische Anzeige einer ausgelösten Sicherung, für DIN Tragschiene
AESCC
4
54
81
58
0.185
31929
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED
AMBUS®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen, mit LED, Class CC / 1P, 30 A / 12 - 72 V, optische Anzeige einer ausgelösten Sicherung, für DIN Tragschiene
AESCC-72V
12
18
81
58
0.062
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Bestellnummer31297
Letzte Änderung22.12.2025 09:07:04
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-14-21-21 Halter für zylindrische Sicherung
27-14-21-90 Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert)
27-14-19-11 Mittel-/Hochspannungssicherung

ECLASS 11.1

27-14-21-21 Halter für zylindrische Sicherung
27-14-21-90 Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert)

ECLASS 10.1

27-14-21-90 Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert)

ETIM 10.0

EC002705 Halter für zylindrische Sicherung
EC003507 Mittel-/Hochspannungssicherung
EC004635 Sicherungssockel Mittel-/Hochspannung

ETIM 8.0

EC002705 Halter für zylindrische Sicherung
EC003507 Mittel-/Hochspannungssicherung