...
CSS Electronics
can-bus-hardware
CAN-Logger
sd-canedge1-gnss-imu
Gehäuse
CSS Electronics
can-bus-hardware
CAN-Logger
sd-canedge1-gnss-imu
Gehäuse
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INE2YXJBG
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Antennen
ANTENNAS
konfigurierbarer Stromausgang
CONFIGURABLE_POWER_OUT
Konfiguration
CONFIGURATION
Stecker
CONNECTOR
Gehäuse & Gewicht
ENCLOSURE___WEIGHT
Firmware
FIRMWARE
Flansche
FLANGES
Funktionalität
FUNCTIONALITY
1
INE2YXJBG
Inklusive GPS-Antenne
Kanal 2 kann so konfiguriert werden, dass er externe Module mit 5V versorgt (z.B. die CANmod Sensor-to-CAN-Module)
Konfigurationsdateien auf der Grundlage des beliebten Open-Source-Konzepts JSON-Schema
2 x Standard D-Sub 9 (DB9) Anschlüsse (optionale OBD2/J1939/... Adapter)
Kompaktes Aluminium-Gehäuse: 75 x 47 x 20 mm (B x L x H ohne Flansche). 100 Gramm
Unterstützt kostenlose Firmware-Updates für zusätzliche Funktionen
Flansche mit 4 x M3-Schraubenlöchern (Kopfdurchmesser < 6 mm) - siehe auch CANedge 'mounting kit'
Eigenständiger CAN-Bus-Datenlogger mit SD-Karte und 2xCAN/LIN-Kanälen (inkl. CAN FD) und GNSS/IMU
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
CSS Electronics
- Gehäuse
Bestellnummer
INE2YXJBG
Letzte Änderung
02.07.2024 07:36:47
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften