2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UI18GP7VH

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Abstand von der Wand
AFASTAMENTO_DA_PAREDE
Verstellung des Verdeckes
AJUSTE_DA_CANOPLA
Einstellung des Waschbeckens
AJUSTE_NO_LAVAT_RIO
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cw-Verbindung
CW_CONNECTION
cwfu
CWFU
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
Designoption
DESIGN_OPTION
Nennweite 1
DI_METRO_NOMINAL_1
Nennweite 2
DI_METRO_NOMINAL_2
docol: Veredelung
DOCOL__ACABAMENTO
1
UI18GP7VH
313.899
15.000
134.278
1
0
0
0
0
0
Siphon für die Küche - DocolBásicos
-1
40
32
Chrom
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
BestellnummerUI18GP7VH
Letzte Änderung19.08.2024 07:22:13
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften