Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EnerSys
Marine
ODS-AGM470FTT
EnerSys
Marine
ODS-AGM470FTT
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A2H79XJN3
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
10h Nennkapazität (ah)
VAR10HR_NOMINAL_CAPACITY__AH_
20h Nennkapazität (ah)
VAR20HR_NOMINAL_CAPACITY__AH_
Kaltstart-Ampere (cca)
COLD_CRANKING_AMPS__CCA_
hca
HCA
Höhe (Behälter)
HEIGHT__CONTAINER_
Höhe (einschließlich Klemmen)
HEIGHT__TERMINALS_INCLUDED_
Innenwiderstand (mω)
INTERNAL_RESISTANCE__M__
Länge
LENGTH
mca
MCA
Betriebstemperaturbereich
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
optimale Lagertemperatur
OPTIMUM_STORAGE_TEMPERATURE
Impuls (5 Sekunden) Warmstart-Ampere (phca)
PULSE__5_SECOND__HOT_CRANKING_AMPS__PHCA_
1
A2H79XJN3
190
214
1300
1600
318 mm
318 mm
3.3
582 mm
1450
-40°F/-40°C bis 113°F/+45°C
68°F/+20°C
1800
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
EnerSys
- ODS-AGM470FTT
Bestellnummer
A2H79XJN3
Letzte Änderung
17.10.2024 13:57:22
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften