...
FATH
Maschinenbaukomponenten
Bodenelemente
Transport- und Fußplatten
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet
FATH
...
Bodenelemente
Transport- und Fußplatten
Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
093T40802008S(high)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teil-Nr.
PARTNR
Profil
PROFILE
Oberflächenfinish
FN
D [mm]
Gewinde
M
Gewicht
WEIGHT [g]
Zolltarifnummer
CTN
ID-Nr.
ID
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
EAN-Code
EAN
LOD-Level
LODLEVEL
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
093T40800808S
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M8
213.0
79070000
100761
4066061008931
HOCH
093T40800812S
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M8
192.0
79070000
100763
4066061008955
HOCH
093T40801008S
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M10
211.0
79070000
100767
4066061008993
HOCH
093T40801012S
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M10
190.0
79070000
100769
4066061009013
HOCH
093T40801208S
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M12
209.0
79070000
100772
4066061009037
HOCH
093T40801212S
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M12
188.0
79070000
100774
4066061001758
HOCH
093T40801408S
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M14
203.0
79070000
100776
4066061009068
HOCH
093T40801412S
-
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M14
182.0
79070000
100777
4066061009075
HOCH
093T40801608S
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M16
199.0
79070000
100780
4066061009099
HOCH
093T40801612S
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M16
178.0
79070000
100782
4066061009112
HOCH
093T40802008S
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M20
195.0
79070000
100785
4066061009136
HOCH
093T40800808A
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M8
213.0
79070000
141373
4066061064692
HOCH
093T40800812A
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M8
192.0
79070000
141378
4066061064746
HOCH
093T40801008A
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M10
211.0
79070000
148220
4066061064708
HOCH
093T40801012A
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M10
190.0
79070000
148221
4066061064753
HOCH
093T40801208A
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M12
209.0
79070000
148222
4066061064715
HOCH
093T40801212A
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M12
188.0
79070000
148223
4066061064760
HOCH
093T40801408A
I
Pulverbeschichtet
9 (M8)
M14
203.0
79070000
148224
4066061064722
HOCH
093T40801412A
B
Pulverbeschichtet
14.5 (M12)
M14
182.0
79070000
148226
4066061064777
HOCH
Komprimierte Darstellung anzeigen (22 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FATH
- Transport- und Fußplatte ZN 40 x 80, pulverbeschichtet
Bestellnummer
093T40802008S
Letzte Änderung
30.06.2025 08:32:11
Einheit
Schlagworte
Bodenelemente
Fußplatte
Fußplatten
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
093T40802008S
Zolltarifnummer
79070000
GTIN-Code
4066061009136
Zertifikat REACH
Ja
Zertifikat RoHS
Ja
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-36-02-90 Verbindungselement (Profil-Montagesystem, nicht spezifiziert)