Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FATH
Maschinenbaukomponenten
Diverse Komponenten
Vierliersicherung "Straptie"
FATH
Maschinenbaukomponenten
Diverse Komponenten
Vierliersicherung "Straptie"
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
093VS06
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teil-Nr.
PARTNR
Profil
PROFILE
Ausführung
VERSIONS
B [mm]
F [mm]
K
K [mm]
L [mm]
R [mm]
Gewinde
M
Gewicht
WEIGHT [g]
Zolltarifnummer
CTN
ID-Nr.
ID
Zertifikat
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
EAN-Code
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
093VS06
I / B
mit Aufdruck
14.2
28
22.6
90
34.87
M6
1.0
39269097
120125
4066061047541
093VS08
I / B
mit Aufdruck
18.2
32
28.2
100
39.47
M8
1.5
39269097
120352
4066061047619
093VS10
-
mit Aufdruck
23.2
39
33.2
110
46.64
M10
2.0
39269097
120353
4066061047626
093VS12
I / B
mit Aufdruck
23.2
39
33.2
120
46.83
M12
3.0
39269097
120354
4066061047633
093VS06S01
I / B
ohne Aufdruck
14.2
28
22.6
90
34.87
M6
1.0
39269097
120922
4066061048005
093VS08S01
I / B
ohne Aufdruck
18.2
32
28.2
100
39.47
M8
1.5
39269097
120747
4066061047879
093VS10S01
-
ohne Aufdruck
23.2
39
33.2
110
46.64
M10
2.0
39269097
120923
4066061048012
093VS12S01
-
ohne Aufdruck
23.2
39
33.2
120
46.83
M12
3.0
39269097
120924
4066061048029
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FATH
- Vierliersicherung "Straptie"
Bestellnummer
093VS06
Letzte Änderung
24.07.2025 06:20:28
Einheit
Schlagworte
Vierliersicherung
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-09-03-90 Sicherungselement (Schraube, Mutter, nicht spezifiziert)
ETIM 10.0
EC000098 Unterlegscheibe