Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fhiaba
DESIGNER
RS750TGT3
Fhiaba
DESIGNER
RS750TGT3
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RS750TGT3
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Code
CODE
Verkauf Familie
SALES_FAMILY
Familie
FAMILY
Code der Serie
SERIES_CODE
Breite
WIDTH
Produkttiefe ohne Griff
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Höhe mit geschlossenen Rädern
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Breite des verpackten Produkts
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Breite des Produkts
PRODUCT_WIDTH
Nettogewicht
NET_WEIGHT
Klimaklasse
CLIMATIC_CLASS
1
RS750TGT3
RS750TGT3
RS750TGT3
KÜHLSCHRANK UND GEFRIERSCHRANK
FROSTFREIER KÜHLSCHRANK VARIABLE TEMP. KOMP.
RS
75
620 mm
2120 mm
800 mm
760 mm
187 kg
SN/T
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Fhiaba
- RS750TGT3
Bestellnummer
RS750TGT3
Letzte Änderung
24.07.2025 06:09:26
Einheit
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften