2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EC-S6XLAHCR-450-1

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Series
SERIES
Type
TYPE
Lead of Ball Screw
LBS [mm]
High rigidity
H
Clean room robot
CR
Stroke
S [mm]
Cable Type
CTYPE
Cable lenght
LTC
Option: RCON-EC connection specifications
OPTACR
Option : Brake
OPTB
Option: 3 position mode specification
OPT3PS
Option : Home reverse Motor Spec
OPTREV
Option: PNP
OPTPNP
Option : Power supply 2 system specification
OPTPS
Option: Suction joint
OPTVR
Option : Battery-less absorber
OPTWA
1
EC-S6XLAHCR-450-1
EC
S6X
3
AH
CR
450
Standard cable : Standard length
1
No
No
No
No
No
No
No
No
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Letzte Änderung13.03.2025 00:32:01
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften