Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
IAI
ELECYLINDER
Clean room robot
Standard
EC-S6_ACR
IAI
ELECYLINDER
Clean room robot
Standard
EC-S6_ACR
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EC-S6LACR-250-1
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Order number
CNSORDERNO
Type
TYPE
Lead of Ball Screw
LBS
Ball screw support specifications
BSSS
Clean room robot
CR
Stroke
S
Cable Type
CTYPE
Cable lenght
LTC
Option: RCON-EC connection specifications
OPTACR
Option : Brake
OPTB
Option: 3 position mode specification
OPT3PS
Option : Home reverse Motor Spec
OPTREV
Option: PNP
OPTPNP
Option : Power supply 2 system specification
OPTPS
Option: Suction joint
OPTVR
Option : Battery-less absorber
OPTWA
1
EC-S6LACR-250-1
S6
3
A
CR
250
Standard cable : Standard length
1
No
No
No
No
No
No
No
No
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
IAI
- EC-S6_ACR
Letzte Änderung
22.09.2025 00:28:15
Einheit
Schlagworte
Clean room
ELECYLINDER
Standard
robot
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften