2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CRS-XBA1-WA-5-5-9B-R1-1L-N-N-N

Tabelle aufklappen
1/5
Series - Type
TYPE
Combination
COM
Encoder type
ENTYPE
1st axis - Stroke
S1
1st axis - Cable direction
OPTCD1
2nd axis - Stroke
S2
3rd axis - Stroke
S3
3rd axis - Brake
OPTB3
Controller
CTR
Cable length
LTC
1st Cable - track
CT1
2nd Cable - track
CT2
3rd Cable - track
CT3
R axis - Brake
OPTB4
Wrist Unit : Air fitting
OPTAFT
Wrist Unit : cable collar
OPTWC
X axis : Slider position
POSX
1
2
CRS-XBA
1
WA
50
Standard
50
90
B
R1
1
N : without Cable track
N : without Cable track
N : without Cable track
No
No
No
0
CRS-XBA
3
WA
50
Standard
50
90
B
R1
1
N : without Cable track
N : without Cable track
N : without Cable track
No
No
No
0
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Letzte Änderung01.09.2022 04:56:30
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
TypenschlüsselCRS-XBA1-WA-5-5-9B-R1-1L-N-N-N
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit hinzufügen