2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZM0BBGM44

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Schraube
BOLT
Spannelement
CLAMPING_ELEMENT
Dimension a
DIMENSION_A
Dimension c
DIMENSION_C
Nuss
NUT
Name
NAME
1
2
3
4
BV6XBDMUH
rostfreier Stahl
Aluminium 380,0
115 mm
28 mm
Stahl verzinkt
BV6XBDMUH
ZM0BBGM44
rostfreier Stahl
Aluminium 380,0
115 mm
28 mm
Stahl verzinkt
ZM0BBGM44
D1SXJTA9Y
rostfreier Stahl
Aluminium 380,0
115 mm
28 mm
Stahl verzinkt
D1SXJTA9Y
AW0ON6O18
rostfreier Stahl
Aluminium 380,0
115 mm
28 mm
Stahl verzinkt
AW0ON6O18
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
BestellnummerZM0BBGM44
Letzte Änderung25.06.2024 08:46:33
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften