2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ES350120

Tabelle aufklappen
DE
1/5
IDNR
IDNR
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Planlieferzeit
DELTIME
Bauform
ARDTEME_BAUFORM
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Betriebsart
ARDTE00_BETRIEBSART
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ES160101
LED Spotleuchte,16x58,8mm, Weißlicht, 2W, 6020K, 6mm Optik, fokussierbar, 24V DC, IP20
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES160101
14
Kabel
Permanentbetrieb
ES540020
LED Spotleuchte, 82x54x54 mm, Weißlicht, 5000K, 100000 lx, 43W, 24V DC, M12-Stecker 5polig, IP20, Aluminium+PMMA
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES540020
rechteckig
Steckverbinder M12
Permanentbetrieb
ES460120
LED Spotleuchte, 56x46x46mm, Weißlicht, 9W, 5500K, 13° Abstrahlwinkel, 24V DC, M12-Stecker 5polig, IP54, Aluminium+PMMA
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES460120
14
Steckverbinder M12
Permanentbetrieb
ES350120
LED Spotleuchte, Ø35mm, Weißlicht, 4,8W, 6100K, 26° Abstrahlwinkel, 19-30V DC, M12-Stecker 4polig, IP64, Aluminium + PMMA
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES350120
2
Steckverbinder M12
Permanentbetrieb
ES684840
LED Spotleuchte, Ø68mm, Grünlicht, 8W, 525nm, 12° Abstrahlwinkel, 230V AC, IP50, Aluminium + Acrylscheibe
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES684840
21
Permanentbetrieb
ES460I20
LED Spotleuchte, 56x46x46mm, Infrarotlicht, 9W, 850nm, 13° Abstrahlwinkel, 24V DC, M12-Stecker 5polig, IP54, Aluminium+PMMA
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES460I20
14
Steckverbinder M12
Permanentbetrieb
ES160100
LED Spotleuchte,16x58,8mm, Weißlicht, 2W, 6020K, 16mm Optik, fokussierbar, 24V DC, IP20
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES160100
14
Kabel
Permanentbetrieb
ES360I40
LED Spotleuchte, ∅ 34mm x 92mm ,Infrarotlicht, 5W, 850nm, fokussierbar, 19-30V DC, M16-Kabelstecker 12polig 0,15m, IP40, Aluminium+PMMA
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES360I40
21
Kabelstecker M16
Permanentbetrieb
ES460720
LED Spotleuchte, 56x46x46mm, Rotlicht, 6W, 625nm, 13° Abstrahlwinkel, 24V DC, M12-Stecker 5polig, IP54, Aluminium+PMMA
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
ES460720
14
Steckverbinder M12
Permanentbetrieb
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
BestellnummerES350120
Letzte Änderung17.07.2025 14:57:24
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften