Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ITL Vacuum
CF-Bereich
CF-Flansche
CF Drehbarer Blindflansch - Edelstahl 304L
F100R
ITL Vacuum
CF-Bereich
CF-Flansche
CF Drehbarer Blindflansch - Edelstahl 304L
F100R
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19OZ6C176
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
b
B
Bolzenlöcher
BOLT_HOLES
d1
D1
d2
D2
Name
NAME
1
19OZ6C176
19.9 (0.78)
13.75 (0.54)
16
152 (6.00)
104.9 (4.13)
19OZ6C176
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ITL Vacuum
- F100R
Bestellnummer
19OZ6C176
Letzte Änderung
10.07.2024 07:01:24
Einheit
Schlagworte
Blindflansch
Edelstahl
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften