2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

08UBK82KX

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Akustikgruppe
ACOUSTIC_GROUP
weitere Funktionen
ADDITIONAL_FUNCTIONS
Kartuschendurchmesser
CARTRIDGE_DIAMETER
Code
CODE
Unterputzdose
CONCEALED_BOX
ean
EAN
fertigstellen
FINISH
Strömungsklasse
FLOW_CLASS
Installationsmethode
METHOD_OF_INSTALLATION
Reichweite des Ausgusses
RANGE_OF_SPOUT
Service am Standort des Kunden
SERVICE_AT_CUSTOMER_S_LOCATION
Typ
TYPE
Kartuschentyp
TYPE_OF_CARTRIDGE
Art des Griffs
TYPE_OF_HANDLE
1
08UBK82KX
Mit Anti-Kalk-System
Mit Anti-Dreh-System
35 mm
BAO 011P
A ≤ 15 lmin
5907791182913
Chrom
I - ≤ 20 dB
Verdeckt
231 mm
Inklusive Mischpult
Ja
Keramik
Einfacher Hebel
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer08UBK82KX
Letzte Änderung07.01.2025 12:48:00
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften