Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Light Prestige
Scheinwerfer und Spots
Manacor 17cm leuchtende Lampe 1xGU10 schwarz LP-2321D - 170
Light Prestige
Scheinwerfer und Spots
Manacor 17cm leuchtende Lampe 1xGU10 schwarz LP-2321D - 170
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S7XA4LYID
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Bewegungsmelder
CZUJNIK_RUCHU
Garantie
GWARANCJA
Tiefe (cm)
G__BOKO____CM_
Anzahl der Lichtpunkte (Glühbirnen)
ILO___PUNKT_W__WIAT_A___AR_WEK_
Dichtheitsklasse
KLASA_SZCZELNO_CI
Sammlung
KOLEKCJA
Grundfarbe
KOLOR_PODSTAWOWY
Grundstoff
MATERIA__PODSTAWOWY
dimmbar
MO_LIWO____CIEMNIANIA
Netzspannung
NAPI_CIE_SIECIOWE
inklusive Fernbedienung
PILOT_W_ZESTAWIE
Räumlichkeiten
POMIESZCZENIA
Winkeleinstellung
REGULACJA_K_TA__WIECENIA
1
2
3
4
5
6
7
FKDMJGT53
nicht
24 Monate
6
1
IP20
Manacor
schwarz
Metall
nicht
230V
nicht
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
nicht
078EPF3JU
nicht
24 Monate
6
1
IP20
Manacor
schwarz
Metall
nicht
230V
nicht
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
nicht
S7XA4LYID
nicht
24 Monate
6
1
IP20
Manacor
schwarz
Metall
nicht
230V
nicht
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
nicht
7VK4IWN7E
nicht
24 Monate
6
1
IP20
Manacor
schwarz
Metall
nicht
230V
nicht
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
nicht
Y2DHBBM89
nicht
24 Monate
6
1
IP20
Manacor
schwarz
Metall
nicht
230V
nicht
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
nicht
IWGBNGKEX
nicht
24 Monate
6
1
IP20
Manacor
schwarz
Metall
nicht
230V
nicht
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
nicht
3N4832OTH
nicht
24 Monate
6
1
IP20
Manacor
schwarz
Metall
nicht
230V
nicht
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
nicht
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Light Prestige
- Manacor 17cm leuchtende Lampe 1xGU10 schwarz LP-2321D - 170
Bestellnummer
S7XA4LYID
Letzte Änderung
24.09.2024 09:09:21
Einheit
Schlagworte
Lampe
Manacor
Scheinwerfer
Spots
leuchtende
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften