Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LM Systems
Linearführungen
Linearführungen
Linearführungen
Linearführung NR und NRS
NR
Kompakttyp - Superschwerlasttyp NR-A
LM Systems
...
Linearführungen
Linearführung NR und NRS
NR
Kompakttyp - Superschwerlasttyp NR-A
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NR75A1SS+1280L (G40g40, B-PT1/8)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Baugrösse
MN
Anzahl der Führungswagen pro Schiene
NOB
Schmiersystem QZ-Option
QZ
Dichtungsoptionen
SO
Radial Clearance
RADC
Länge der Führungsschiene
L [mm]
Accuracy Grades
ACCG
Ausführung des G-Maßes
G
INFO
Length G (Note 1
GX [mm]
Length g
GX2 [mm]
Note 1
NOTE
Art des Schmieranschlußes
RC1
1
2
3
NR75A
1
Nein
SS- Mit End-, Seiten- und Innendichtungen
No Symbol : Normal
1280.0
No Symbol : Normal grade
Symmetrisch (G1=G2)
Info Text
40
40.00
Kein Anschluss
NR85A
1
Nein
SS- Mit End-, Seiten- und Innendichtungen
No Symbol : Normal
1530.0
No Symbol : Normal grade
Symmetrisch (G1=G2)
Info Text
45
45.00
Kein Anschluss
NR100A
1
Nein
SS- Mit End-, Seiten- und Innendichtungen
No Symbol : Normal
1340.0
No Symbol : Normal grade
Symmetrisch (G1=G2)
Info Text
40
40.00
Kein Anschluss
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
LM Systems
- Kompakttyp - Superschwerlasttyp NR-A
Letzte Änderung
03.04.2024 13:52:39
Einheit
Schlagworte
Linearführung
Linearführungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften