2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

W1564HS6F

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Ampere
AMPS
Scheinlast
APPARENT_LOAD
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Beschreibung des Steckers
CONNECTOR_DESCRIPTION
Steuerzettel
CONTROL_NOTE
Bauschein
CONTRUCTION_NOTE
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Beschreibung
DESCRIPTION
1
2
W1564HS6F
0.333
0.016
D5020200
0
1
Anschluss für elektrische Leistung
Bitte lesen Sie die Produktspezifikationen, bevor Sie sich für eine der Dontrol-Optionen entscheiden. Es gelten Beschränkungen.
Nur die Längen 1', 2', 3' und 4', die ohne Rücksprache mit dem Hersteller nicht verändert werden dürfen.
0
0
4
Die Lumenfacade Nano Horizontal ist eine hocheffiziente lineare LED-Leuchte mit einem schlanken Profil, das sich leicht verbergen und in architektonische Fassaden integrieren lässt. Die Lumenfacade Nano Horizontal ist in Abschnitten von 12, 24, 36 oder 48 Zoll erhältlich und kann mit einer Vielzahl von Optionen konfiguriert werden, darunter: Optiken für Streiflicht, Flutlicht oder Wandflutung; RGB-, RGBW- oder RGBA-Farbmischung; verschiedene Montageoptionen, Oberflächen und Steuerungen. Die Lumenfacade Nano Horizontal ist auch mit einer einzigartigen asymmetrischen Lichtverteilung erhältlich, die eine außergewöhnliche Gleichmäßigkeit und Helligkeit für Wände und Beschilderungen bietet.
ZEUDJV287
0.000
D5020200
0
0
0
0
4
Photometrics für Lumenfacade Nano Fixture
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
BestellnummerW1564HS6F
Letzte Änderung20.06.2024 07:01:07
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften