Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LUTEC
Solar
BARLO SOLAR - BEWEGUNGSMELDER
LUTEC
Solar
BARLO SOLAR - BEWEGUNGSMELDER
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F3ZHIO7VB
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
NAME
Höhe (mm)
WYSOKO____MM_
Breite (mm)
SZEROKO____MM_
Tiefe (mm)
G__BOKO____MM_
Anzahl der Quellen
ILO____R_DE_
Schafttyp
RODZAJ_TRZONKA
maximale Leistung der Quelle
MAX_MOC__R_D_A
Spannung
NAPI_CIE
inklusive Leuchtmittel
VAR_R_D_O_W_ZESTAWIE
Farbe der Lampe
KOLOR_LAMPY
Dimmbar
MO_LIWO____CIEMNIANIA
Material
MATERIA_
IP
IP
1
F3ZHIO7VB
BARLO SOLAR - BEWEGUNGSMELDER
133
208
73
1
LED integriert
8,2 W
3,7 V
LED 8,2 W, 950 lm, 3000 K
Grau und Grautöne
Nein
Kunststoff
IP54
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
LUTEC
- BARLO SOLAR - BEWEGUNGSMELDER
Bestellnummer
F3ZHIO7VB
Letzte Änderung
16.10.2025 06:30:42
Einheit
Schlagworte
BARLO
BEWEGUNGSMELDER
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften