Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Merit Brass
CopperPress
Kupfer_Adapter_PxFLANGE
Merit Brass
CopperPress
Kupfer_Adapter_PxFLANGE
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A2H79XJN3
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
b
B
Verbindung1Typ
CONNECTION1TYPE
Verbindung2Typ
CONNECTION2TYPE
Gegenwert1
CONNVALUE1
Gegenwert2
CONNVALUE2
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
d
D
Standard-Höheneinstellung
DEFAULT_ELEVATION
Designoption
DESIGN_OPTION
dn1
DN1
dn2
DN2
passende Beschreibung
FITTING_DESCRIPTION
passende Größe
FITTING_SIZE
1
A2H79XJN3
1.140
1
0.750
CopperPress
Flansch
1.620
1.000
0
0
5.910
0
-1
2
2
Kupfer-Pressflansch-Adapter PxP
2
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Merit Brass
- Kupfer_Adapter_PxFLANGE
Bestellnummer
A2H79XJN3
Letzte Änderung
06.08.2024 09:34:19
Einheit
Schlagworte
CopperPress
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften