Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mert Akıskan
Pneumatisch
Pneumatische Zylinder
Geführte Zylinder der Serie MYS
MYS25125
Mert Akıskan
Pneumatisch
Pneumatische Zylinder
Geführte Zylinder der Serie MYS
MYS25125
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86AILUCKF
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Flüssigkeitstyp
FLUID_TYPE
Magnetsensor
MAGNETIC_SENSOR
maximaler Betriebsdruck
MAXIMUM_OPERATION_PRESSURE
Betriebstemperatur
OPERATION_TEMPERATURE
Kolbendurchmesser
PISTON_DIAMETER
Kolbenstangendurchmesser
PISTON_ROD_DIAMETER
Kolbengeschwindigkeit
PISTON_SPEED
1
86AILUCKF
Gefilterte trockene oder geölte Druckluft. Wird geölte Luft verwendet, empfiehlt sich die Verwendung von MAG-Spezialöl zur Luftaufbereitung.
Es sollte ein Sensor der Serie MAG MCS1-Z verwendet werden.
1 - 8 Bar (0,1 - 0,8 MPa)
-20 °C bis +80 °C.
16 mm -40 mm
8 mm - 16 mm
Maximal 1 m/s.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Mert Akıskan
- MYS25125
Bestellnummer
86AILUCKF
Letzte Änderung
27.01.2025 07:20:36
Einheit
Schlagworte
MYS
Zylinder
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften