2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F55KEEQJP

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Dosenschnittstelle(n)
CAN_INTERFACE_S_
Abmessungen
DIMENSIONS
Vollbrücke
FULLBRIDGE
Gehäusewerkstoff
HOUSING_MATERIAL
Eingänge (analog)
INPUTS__ANALOG_
Eingaben (insgesamt)
INPUTS__TOTAL_
IP-Rating
IP_RATING
Anzahl der Stifte
NUMBER_OF_PINS
Betriebsspannung
OPERATING_VOLTAGE
Ausgänge (insgesamt)
OUTPUTS__TOTAL_
Programmierungssoftware
PROGRAMMING_SOFTWARE
Ruhestrom (12 V)
QUIESCENT_CURRENT__12V_
Ruhestrom (24 V)
QUIESCENT_CURRENT__24V_
Temperaturbereich
TEMPERATURE_RANGE
1
2
3
F55KEEQJP
1
95 × 65 × 35 mm
4
PA66GF30
4
4
IP53
21
9-32 V
6
MRS-Entwicklerstudio
36 µA
148 µA
-40 bis +85°C
31UKKL4ME
1
30 × 30 × 50 mm
1
PA66GF30
3
3
IP53
9
9-32 V
1
MRS-Entwicklerstudio
800 µA
1540 µA
-40 bis +85°C
NXTNDQU3K
2
30,48 × 23,5 × 25,9 mm
PA66 Nylon
4
5
IP67
12
9-30 V
2
MRS-Entwicklerstudio
50 µA
124 µA
-40 bis 85 °C
Komprimierte Darstellung anzeigen (3 Produkte)
BestellnummerF55KEEQJP
Letzte Änderung09.07.2024 07:58:28
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften