Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NAKANISHI
Motorspindeln
NR-3060
NAKANISHI
Motorspindeln
NR-3060
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
J6SKGBWTQ
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Spannzange
COLLET
max. Drehzahl
MAX__RPM
Optionen
OPTIONS
Außendurchmesser
OUTER_DIAMETER
Geschwindigkeit
SPEED
Spindelgenauigkeit
SPINDLE_ACCURACY
Standardzubehör
STANDARD_ACCESSORIES
Typ
TYPE
Gewicht
WEIGHT
1
J6SKGBWTQ
CHK-Gruppe (ø0,5-ø6,35 mm)
60.000 min-1
Spannzange (CHK-Gruppe) ø0,5-ø6,35 mm Die Spannzange ist separat erhältlich. Metallsägebohrer (KCH-03) ød (I.D.) × unter ø30 mm (O.D.) Schleifsteinbohrer (AGM-03) Schleifstein I.D. ø5.0 mm Schleifsteinflansch (EGF-19) anwendbar Schleifstein I.D. ø19.05 × O.D. ø40 × 7 mm
φ30 mm
19.000 min-1 (mit AM-3020R)
Innerhalb von 1 μm
Spannzangenmutter (K-265) Schraubenschlüssel (12 × 14) 2 St. ・(22 × 27) 1 St.
Spindel
420 g
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
NAKANISHI
- NR-3060
Bestellnummer
J6SKGBWTQ
Letzte Änderung
20.08.2024 12:26:09
Einheit
Schlagworte
Motorspindeln
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften