Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Tinkerforge
Hardware
Bricklets
Piezo Lautsprecher Bricklet 2_0
Tinkerforge
Hardware
Bricklets
Piezo Lautsprecher Bricklet 2_0
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VKL1SGKKK
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
ORDERNO
Merkmale
FEATURES
Name
NAME
1
VKL1SGKKK
Kann mit einer konfigurierbaren Frequenz von 50Hz bis 15000Hz piepsen Kann einen vollständig konfigurierbaren Alarmsiren-Ton ausgeben Lautstärke konfigurierbar zwischen 85dB(A) und 110dB(A)
VKL1SGKKK
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Tinkerforge
- Piezo Lautsprecher Bricklet 2_0
Bestellnummer
VKL1SGKKK
Letzte Änderung
07.01.2025 13:24:20
Einheit
Schlagworte
Bricklet
Bricklets
Lautsprecher
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
VKL1SGKKK