Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Wöhner
System 185Power
Anschluss- und Verbindungstechnik und Abdeckungen
Anschlussmodul
Wöhner
System 185Power
Anschluss- und Verbindungstechnik und Abdeckungen
Anschlussmodul
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01441000A
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Bezeichnung
BE
verwendbar für
FOR
für Sammelschienen
BUSB
Produktfamilie
POF
Bezeichnung lang
BEL
Typ Nummer
TYPE
Verpackungseinh.
QNT
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Tiefe
D [mm]
1
2
3
4
01423
Anschlussmodul mit Abdeckung
Cu max. 300 mm² / Al max. 240 mm²
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
CRITO®185Power
Anschlussmodul mit Abdeckung, für Kabeldirektanschluss, Rahmenklemme Cu 300 mm² / Al 240 mm², abgewinkelt, für Cu max. 300 mm² / Al max. 240 mm²
3
42
118
110
01441
Anschlussmodul
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
CRITO®185Power
Anschlussmodul, für Kabeldirektanschluss, mit 2 Rahmenklemmen 300 mm², ohne Abdeckung, Anschluss oben oder unten
CR185-A2x300
1
98
88
100
01442
Anschlussmodul
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
CRITO®185Power
Anschlussmodul, für lam. Cu max. 2x 80 x 10, ohne Abdeckung, Anschluss oben oder unten
CR185-A80
1
98
88
95
01443
Anschlussmodul
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
CRITO®185Power
Anschlussmodul, für 4 Kabelschuhe M12, ohne Abdeckung, Anschluss oben oder unten
CR185-A2x12
1
98
88
95
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Wöhner
- Anschlussmodul
Bestellnummer
01441
Letzte Änderung
22.08.2025 07:09:15
Einheit
Schlagworte
Abdeckungen
Anschlussmodul
Verbindungstechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-25-01-16 Sammelschienenklemme
27-25-01-16 Sammelschienenklemme
ECLASS 13.0
27-25-01-16 Sammelschienenklemme
27-25-01-16 Sammelschienenklemme
ECLASS 12.0
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
ECLASS 11.1
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
ECLASS 11.0
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
ECLASS 10.1
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
ECLASS 9.0
27-14-11-46 Sammelschienenklemme
ETIM 10.0
EC000001 Sammelschienenklemme
EC000001 Sammelschienenklemme
ETIM 9.0
EC000001 Sammelschienenklemme
EC000001 Sammelschienenklemme
ETIM 8.0
EC000001 Sammelschienenklemme
EC000001 Sammelschienenklemme
ETIM 7.0
EC000001 Sammelschienenklemme
EC000001 Sammelschienenklemme
ETIM 6.0
EC000001 Sammelschienenklemme