2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5UPIA2C45

Tabelle aufklappen
DE
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Abmessungen
DIMENSIONS
Gewicht
WEIGHT
Name
NAME
Materialien
MATERIALS
1
2
5UPIA2C45
Breite 130 cmHöhe 46 mmTiefe 47 cm
Weichholz 35 kg Laubholz europäischer Herkunft 39 kg
5UPIA2C45
ZF3CIKLL5
Breite 180 cmHöhe 46 cmTiefe 47 cm
Weichholz 41 kgHartholz europäischen Ursprungs 47 kg
ZF3CIKLL5
Kohlenstoffstahl oder rostfreier Stahl
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Bestellnummer5UPIA2C45
Letzte Änderung01.07.2024 08:27:04
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften