Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ZinCo
Systemerden
Zincolit Plus
ZinCo
Systemerden
Zincolit Plus
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zincolit Plus
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
LOD Level
LODLEVEL
LOD Info
LODINFO
Maße
MASSE
Lieferform
LF
Palette
PAL
Gewicht wassergesättigt
G [kg/m^3]
INFO
Zolltarifnummer
CTN
1
2
3
4
6030
350
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
-
20 l-Sack
60 Säcke
1300
http://www.zinco.de/node/348
25309000
607101
350
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
-
Big Bag
-
1300
http://www.zinco.de/node/348
25309000
607201
350
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
-
lose im Kipper
-
1300
http://www.zinco.de/node/348
25309000
607301
350
Für den Export ist die LOD-Stufe 200 vorgesehen
-
im Silo
-
1300
http://www.zinco.de/node/348
25309000
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
ZinCo
- Zincolit Plus
Bestellnummer
607101
Letzte Änderung
09.07.2021 11:50:18
Einheit
Schlagworte
Systemerden
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_ROOF_ROOF_ELEMENTS Dach / -elemente
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
22-27-90-90 Dachergänzungselement, Dachbelichtung (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.1
22-27-90-90 Dachergänzungselement, Dachbelichtung (Sonstige, nicht spezifiziert)
IFC4
IFC4_IFCROOF Dach
OmniClass 2006
23-35_20_17_17 23-35 20 17 17 Vegetated Covering (Alternate Term: Green Roofs)
OmniClass
23-13 39 29 15 23-13 39 29 15 - Vegetated Roof Covering
Uniclass2015
45_40_47 45 40 47 - Living roof systems