Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
LOGIC
A55510 - Seifenkorb
INDA
Accessoires
LOGIC
A55510 - Seifenkorb
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A55510CR
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Linie
SER
LINIE
LINE
Modell
MOD
1
A55510CR
Chrome-plated
INDA Basket Cm25X15 H3
NEW LOGIC 5500 A55510 25X15 CR
INDA ACCESSORIES NEW LOGIC 5500 Basket Cm25X15 H3 CR
EAN-13:8033163461274
3
25
15
0.740
NEW LOGIC 5500
Seifenkorb
A55510
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A55510
Kurztext
Seifenkorb
Letzte Änderung
22.10.2025 12:39:47
Einheit
Schlagworte
Seifenkorb
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör
Nach Kategorien
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based