2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AH395DAL

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
Linie
SER
1
AH395DAL
Stainless steel AISI 304
INDA Accessories for Reduced Mobility Cm70X10 H8
Help H300 AH395D 70X10 AL
INDA ACCESSORIES Help H300 Accessories for Reduced Mobility Cm70X10 H8 AL
EAN-13:8033163075396
8
70
10
1.200
Help H300
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextSicherheitsgriff, Achsabstand 62 cm
Letzte Änderung22.10.2025 12:38:04
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör

Nach Kategorien

Architecture Architektur

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based