Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LM Systems
Gewindetriebe
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw
Preload
BIF-V - High speed
LM Systems
Gewindetriebe
Ball Screw (New classification)
Positioning Ball Screw
Preload
BIF-V - High speed
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BIF3212V-7RRG0+166LC0
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Baugrösse
MN
Schmiersystem QZ-Option
QZ
Dichtungsoptionen
TS
Ausführung Spindelende Festlagerseite
FS
Infotext
INFO1
Ausführung Spindelende Loslagerseite
SS
Infotext
INFO2 [mm]
Wellengesamtlänge
OLS [mm]
Stroke
ST [mm]
Nut length
NL [mm]
Length of Fixed side shaft end shape
FL [mm]
Length of Supported side shaft end shape
SL [mm]
Effective thread part
ETP [mm]
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
NETP [mm]
Note1
NOTE1
Axial clearance symbol
AXC
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
BIF2806V-5
None
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
80
0.0
68
0
0
68
6
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 6mm.
G0
BIF2810V-3
None
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
108
0.0
88
0
0
88
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3205V-10
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
96
0.0
86
0
0
86
5
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 5mm.
G0
BIF3205V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
66
0.0
56
0
0
56
5
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 5mm.
G0
BIF3206V-10
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
111
0.0
99
0
0
99
6
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 6mm.
G0
BIF3206V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
75
0.0
63
0
0
63
6
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 6mm.
G0
BIF3210V-10
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
180
0.0
160
0
0
160
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3210V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
120
0.0
100
0
0
100
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3210V-7
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
140
0.0
120
0
0
120
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3212V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
137
0.0
117
0
0
117
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3212V-7
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
166
0.0
146
0
0
146
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3216V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
159
0.0
139
0
0
139
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3610V-10
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
191
0.0
171
0
0
171
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3610V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
131
0.0
111
0
0
111
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3610V-7
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
143
0.0
123
0
0
123
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3612V-10
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
215
0.0
195
0
0
195
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3612V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
143
0.0
123
0
0
123
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3612V-7
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
160
0.0
140
0
0
140
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
BIF3616V-5
Nein
RR- mit beidseitiger Labyrintdichtung
None
Infotext
None
Infotext
160
0.0
140
0
0
140
10
Gesamtlänge = Hub + Spindelende Festlagerseite + 10,0 mm + Spindelende Loslagerseite + 10,0 mm
G0
Komprimierte Darstellung anzeigen (63 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
LM Systems
- BIF-V
Kurztext
High speed
Letzte Änderung
03.04.2024 13:52:04
Einheit
Schlagworte
Gewindetriebe
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften