...
Elesa+Ganter
Bediengriffe
BT.
BT.
BT-B - Rändelgriffe
Elesa+Ganter
Bediengriffe
BT.
BT.
BT-B - Rändelgriffe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rändelgriff BT.20 B-M6
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
PARTNUMBER
Beschreibung
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
h
DIM07 [mm]
Gewicht
WEIGHT [g]
Produktdetails
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
6310
BT.12 B-M3
12
M3
11.5
9.5
6
4.0
6
4
Produktdetails
6311
BT.12 B-M4
12
M4
11.5
9.5
6
4.0
6
3
Produktdetails
6312
BT.12 B-M5
12
M5
11.5
9.5
6
4.0
6
3
Produktdetails
6320
BT.16 B-M3
16
M3
13.0
11.0
9
5.0
6
4
Produktdetails
6321
BT.16 B-M4
16
M4
13.0
11.0
9
5.0
6
4
Produktdetails
6322
BT.16 B-M5
16
M5
13.0
11.0
9
5.0
6
4
Produktdetails
6323
BT.16 B-M6
16
M6
13.0
11.0
9
5.0
6
4
Produktdetails
6521
BT.20 B-M5
20
M5
16.0
11.5
11
6.0
6
5
Produktdetails
6522
BT.20 B-M6
20
M6
16.0
11.5
11
6.0
6
5
Produktdetails
6611
BT.25 B-M5
25
M5
19.0
16.0
15
8.0
6
8
Produktdetails
6720
BT.32 B-M6
32
M6
22.0
17.0
21
9.0
10
9
Produktdetails
6621
BT.25 B-M6
25
M6
19.0
16.0
15
8.0
8
15
Produktdetails
6721
BT.32 B-M8
32
M8
22.0
17.0
21
9.0
10
15
Produktdetails
6722
BT.32 B-M10
32
M10
22.0
17.0
21
9.0
10
14
Produktdetails
6811
BT.40 B-M8
40
M8
27.0
19.0
25
13.0
13
23
Produktdetails
6813
BT.40 B-M10
40
M10
27.0
19.0
25
13.0
13
22
Produktdetails
6863
BT.50 B-M10
50
M10
28.5
22.0
31
13.5
13
30
Produktdetails
Komprimierte Darstellung anzeigen (18 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Elesa+Ganter
- BT-B
Bestellnummer
6522
Kurztext
Rändelgriffe
Letzte Änderung
03.02.2025 06:45:51
Einheit
Schlagworte
Bediengriffe
Rändelgriffe
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_FASTENING Anziehen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
BYFUNC_CONTROLING Bedienen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-01-01-02 Kreuzgriff