2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen, durchsuchen oder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7ESIZQB5N

Tabelle aufklappen
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
immer vertikal
ALWAYS_VERTICAL
Rahmenbreite
ANCHURA_DE_MARCO
Anmeldung
APLICACI_N
Montagecode
ASSEMBLY_CODE
Kosten
COST
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
definieren thermische Eigenschaften durch
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
Beschreibung
DESCRIPTION
Designoption
DESIGN_OPTION
Entwurf
DISE_O
1
7ESIZQB5N
1
75.000
-HVAC-Maschinenräume-Triebwerksräume für die Stromerzeugung-Zugänge in Industriegebäuden-Flughäfen
PA-900
0
0
0
Akustische Tür PA-900
-1
PA-900-Akustiktüren helfen, die Übertragung von Lärm in den Zugängen zu Räumen zu reduzieren, die akustisch kontrollierte Umgebungen benötigen. Ihre akustische Leistung wird im Labor gemäß den ISO 140-3-Normen gemessen und bietet einen Schalldämmungsindex von Rw 35 bis Rw 47 und ist eine Alternative für den harten Einsatz. Sie verfügt über einen gefalteten Stahlrahmen mit einer speziellen Geometrie, die den Einbau von Dichtungen und Verankerungen an der Tragstruktur ermöglicht. Die Türblätter sind aus glattem Stahl und haben je nach Modell eine Stärke von 50 bis 100 mm.
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer7ESIZQB5N
Letzte Änderung13.05.2024 12:37:00
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer7ESIZQB5N
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen